Danfoss logo
Pic. P45

Mikroplākšņu siltummainis, MPHE C62L-EZ-J, Plākšņu skaits: 60

111B5487

Maks. Maks. spiediens [bar]: 49, Dzesinātājs, Funkcija: Iztvaicētājs, Lodējuma materiāls: Vara lodējums

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprīkojumsTapskrūve
ApstiprinājumsASCRNPEDRoHSUAUL
Attiecas uz EEIANo
AukstumaģentiR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [maks.]200 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [min.]-196 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [maks.]320 °F
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [min.]-390 °F
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaIztvaicētājs
Funkcijas piezīmeAr izplatītāju
H1 sav. izmērsH1"3/8H
H1 sav. tipsLodējuma savienojums
H2 sav. izmērsH1"3/8H
H2 sav. tipsLodējuma savienojums
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
KategorijaII
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
LietojumsDzesinātājs
Lodējuma materiālsVara lodējums
Maks. darba spiediens [psi]711 psi
Maks. Maks. spiediens [bar]49.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger C62L-EZ-J-60
Model no.62
Plāksnes modelisZ-J
Plākšņu skaits60
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Produkta veidsMPHE C62L-EZ-J
Q1 sav. izmēru diapazonsNull
Q1 sav. tipsNull
Q2 sav. izmēru diapazonsNull
Q2 sav. tipsNull
Q3 sav. izmēru diapazonsH3/8A
Q3 sav. tipsLodējuma savienojums
Q4 sav. izmēru diapazonsH7/8E
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
Tipa apzīmējumsC62L-EZ-J
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars11.15 Kilogram
Neto svars11 Kilogram
Volume10.173 Cubic decimeter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162696415
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm