Danfoss logo
 Pic. P30

Mikroplākšņu siltummainis, MPHE H62-CX, Plākšņu skaits: 36

111H0142

Maks. Maks. spiediens [bar]: 35, Funkcija: Kondensators, Lodējuma materiāls: Vara lodējums

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprīkojumsTapskrūve
ApstiprinājumsASCECRNEACUAUL
Attiecas uz EEIANo
AukstumaģentiR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [maks.]200 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [min.]-196 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [maks.]320 °F
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [min.]-390 °F
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaKondensators
Funkcijas piezīmeNull
H1 sav. izmērsL1
H1 sav. tipsG ārējās vītnes savienojums
H2 sav. izmērsL1
H2 sav. tipsG ārējās vītnes savienojums
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
KategorijaII
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
LietojumsHeat pump
Lodējuma materiālsVara lodējums
Maks. darba spiediens [psi]508 psi
Maks. Maks. spiediens [bar]35.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger H62-CX-36
Model no.62
Plāksnes modelisX
Plākšņu skaits36
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Produkta veidsMPHE H62-CX
Q1 sav. izmēru diapazonsL1
Q1 sav. tipsG ārējās vītnes savienojums
Q2 sav. izmēru diapazonsN1/2
Q2 sav. tipsG iekšējās vītnes savienojums
Q3 sav. izmēru diapazonsH3/8
Q3 sav. tipsLodējuma savienojums
Q4 sav. izmēru diapazonsH5/8
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
Tipa apzīmējumsH62-CX

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars8.4 Kilogram
Neto svars7.42 Kilogram
Volume24.575 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715255103561
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm