Danfoss logo
Pic. P45

Mikroplākšņu siltummainis, MPHE H62L-CX, Plākšņu skaits: 70

111B7768

Maks. Maks. spiediens [bar]: 48, Funkcija: Kondensators, Lodējuma materiāls: Vara lodējums

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprīkojumsTapskrūve
ApstiprinājumsEACKRAIAPEDRoHSUA
Attiecas uz EEIANo
AukstumaģentiR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [maks.]200 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [min.]-196 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [maks.]320 °F
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [min.]-390 °F
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaKondensators
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
LietojumsHeat pump
Lodējuma materiālsVara lodējums
Maks. darba spiediens [psi]696 psi
Maks. Maks. spiediens [bar]48.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger H62L-CX-70
Model no.62
Plāksnes modelisX
Plākšņu skaits70
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Produkta veidsMPHE H62L-CX
Q1 sav. izmēru diapazonsG1"1/2
Q1 sav. tipsG ārējās vītnes savienojums
Q2 sav. izmēru diapazonsG1"1/2
Q2 sav. tipsG ārējās vītnes savienojums
Q3 sav. izmēru diapazonsH5/8A
Q3 sav. tipsLodējuma savienojums
Q4 sav. izmēru diapazonsH1"3/8H
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
Tipa apzīmējumsH62L-CX
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars12.73 Kilogram
Neto svars12.58 Kilogram
Volume34.398 Cubic decimeter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162830598
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm