Mikroplākšņu siltummainis, MPHE H62-CX, Plākšņu skaits: 40
111B5347
Maks. Maks. spiediens [bar]: 30, Funkcija: Kondensators, Lodējuma materiāls: Vara lodējums
111B5347
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Aprīkojums | Tapskrūve |
| Apstiprinājums | ASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL |
| Attiecas uz EEIA | No |
| Aukstumaģenti | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B |
| Daudzums iepakojuma formātā | 1 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dizaina temperatūras diapazons [°C] [maks.] | 200 °C |
| Dizaina temperatūras diapazons [°C] [min.] | -196 °C |
| Dizaina temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 320 °F |
| Dizaina temperatūras diapazons [°F] [min.] | -390 °F |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Funkcija | Kondensators |
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
| Lietojums | Heat pump |
| Lodējuma materiāls | Vara lodējums |
| Maks. darba spiediens [psi] | 435 psi |
| Maks. Maks. spiediens [bar] | 30.0 bar |
| Material Description | Heat Exchanger H62-CX-40 |
| Model No. | 62 |
| Plāksnes materiāls | AISI 316L |
| Plāksnes modelis | X |
| Plākšņu skaits | 40 |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | 31 |
| Produkta veids | MPHE H62-CX |
| Q1 sav. izmēru diapazons | H7/8E |
| Q1 sav. tips | Lodējuma savienojums |
| Q2 sav. izmēru diapazons | L1R |
| Q2 sav. tips | G ārējās vītnes savienojums |
| Q3 sav. izmēru diapazons | H1/2D |
| Q3 sav. tips | Lodējuma savienojums |
| Q4 sav. izmēru diapazons | H3/8A |
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
| Tipa apzīmējums | H62-CX |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL novērtējums | Yes |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 8.12 Kilogram |
| Neto svars | 7.97 Kilogram |
| Volume | 41.675 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424684242 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |