Danfoss logo
 Pic. P30

Mikroplākšņu siltummainis, MPHE H62-CX, Plākšņu skaits: 36

111B3587

Maks. Maks. spiediens [bar]: 30, Funkcija: Kondensators, Lodējuma materiāls: Vara lodējums

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprīkojumsTapskrūve
ApstiprinājumsASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Attiecas uz EEIANo
AukstumaģentiR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [maks.]200 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [min.]-196 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [maks.]320 °F
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [min.]-390 °F
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaKondensators
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
KategorijaII
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
LietojumsHeat pump
Lodējuma materiālsVara lodējums
Maks. darba spiediens [psi]435 psi
Maks. Maks. spiediens [bar]30.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger H62-CX-36
Model No.62
Plāksnes materiālsAISI 316L
Plāksnes modelisX
Plākšņu skaits36
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Produkta veidsMPHE H62-CX
Q1 sav. izmēru diapazonsH7/8E
Q1 sav. tipsLodējuma savienojums
Q2 sav. izmēru diapazonsH7/8E
Q2 sav. tipsLodējuma savienojums
Q3 sav. izmēru diapazonsH1"1/8J
Q3 sav. tipsLodējuma savienojums
Q4 sav. izmēru diapazonsH5/8
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
Tipa apzīmējumsH62-CX
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars7.99 Kilogram
Neto svars7.42 Kilogram
Volume24.079 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424241315
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm