Danfoss logo
 Pic. P30

Mikroplākšņu siltummainis, MPHE C62-CX, Plākšņu skaits: 56

021H0351

Maks. Maks. spiediens [bar]: 30, Dzesinātājs, Funkcija: Kondensators, Lodējuma materiāls: Vara lodējums

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprīkojumsNull
ApstiprinājumsASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Attiecas uz EEIANo
AukstumaģentiR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [maks.]200 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [min.]-196 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [maks.]320 °F
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [min.]-390 °F
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaKondensators
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
KategorijaII
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
LietojumsDzesinātājs
Lodējuma materiālsVara lodējums
Maks. darba spiediens [psi]435 psi
Maks. Maks. spiediens [bar]30.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger C62-CX-56
Model no.62
Plāksnes materiālsAISI 316L
Plāksnes modelisX
Plākšņu skaits56
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Produkta veidsMPHE C62-CX
Q1 sav. izmēru diapazons1"3/8 in
Q1 sav. tipsLodējuma savienojums
Q2 sav. izmēru diapazons1"3/8 in
Q2 sav. tipsLodējuma savienojums
Q3 sav. izmēru diapazons5/8 in
Q3 sav. tipsLodējuma savienojums
Q4 sav. izmēru diapazons5/8 in
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
Tipa apzīmējumsC62-CX
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars10.35 Kilogram
Neto svars10.2 Kilogram
Volume28.577 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424275037
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm