Danfoss logo
Pic. P45

Mikroplākšņu siltummainis, MPHE C62L-C, Plākšņu skaits: 30

111B3514

Maks. Maks. spiediens [bar]: 45, Dzesinātājs, Funkcija: Kondensators, Lodējuma materiāls: Vara lodējums

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprīkojumsNull
ApstiprinājumsASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Attiecas uz EEIANo
AukstumaģentiR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [maks.]200 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [min.]-196 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [maks.]320 °F
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [min.]-390 °F
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaKondensators
Funkcijas piezīmeNull
H1 sav. izmērsNull
H1 sav. tipsNull
H2 sav. izmērsNull
H2 sav. tipsNull
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
Izstrādājuma nosaukumsMikroplākšņu siltummainis
Izstrādājumu grupaSiltummaiņi
KategorijaII
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
LietojumsDzesinātājs
Lodējuma materiālsVara lodējums
Maks. darba spiediens [psi]653 psi
Maks. Maks. spiediens [bar]45.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger C62L-C-30
Model no.62
Plāksnes materiālsAISI 316L
Plāksnes modelisM
Plākšņu skaits30
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Produkta veidsMPHE C62L-C
Q1 sav. izmēru diapazons1/2 in
Q1 sav. tipsLodējuma savienojums
Q2 sav. izmēru diapazons5/8 in
Q2 sav. tipsLodējuma savienojums
Q3 sav. izmēru diapazons1/2 in
Q3 sav. tipsLodējuma savienojums
Q4 sav. izmēru diapazons5/8 in
Q4 sav. tipsLodējuma savienojums
Q5 sav. izmēru diapazonsNull
Q5 sav. tipsNull
Q6 sav. izmēru diapazonsNull
Q6 sav. tipsNull
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Tipa apzīmējumsC62L-C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars7.85 Kilogram
Neto svars7.7 Kilogram
Volume23.814 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424241964
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm