Danfoss logo
Pic. P45

Mikroplākšņu siltummainis, MPHE C62L-C, Plākšņu skaits: 40

021H0248

Maks. Maks. spiediens [bar]: 45, Dzesinātājs, Funkcija: Kondensators, Lodējuma materiāls: Vara lodējums

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprīkojumsTapskrūve
ApstiprinājumsASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Attiecas uz EEIANo
AukstumaģentiR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [maks.]200 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [min.]-196 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [maks.]320 °F
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [min.]-390 °F
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaKondensators
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
KategorijaII
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
LietojumsDzesinātājs
Lodējuma materiālsVara lodējums
Maks. darba spiediens [psi]653 psi
Maks. Maks. spiediens [bar]45.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger C62L-C-40
Model no.62
Plāksnes materiālsAISI 316L
Plāksnes modelisM
Plākšņu skaits40
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Produkta veidsMPHE C62L-C
Q1 sav. izmēru diapazons1 1/2 - 1 3/8 in
Q1 sav. tipsĀrējās vītnes savienojums
Q2 sav. izmēru diapazons1 1/2 - 1 3/8 in
Q2 sav. tipsĀrējais savienojums
Q3 sav. izmēru diapazons1/2 in-12.15 mm
Q3 sav. tipsLodējuma savienojums
Q4 sav. izmēru diapazons7/8 in
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
Tipa apzīmējumsC62L-C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars8.8 Kilogram
Neto svars8.65 Kilogram
Volume31.487 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424275396
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm