Danfoss logo
Pic. O45-EU

Mikroplākšņu siltummainis, MPHE C55L-EU, Plākšņu skaits: 20

111H0194

Maks. Maks. spiediens [bar]: 45, Dzesinātājs, Funkcija: Iztvaicētājs, Lodējuma materiāls: Vara lodējums

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprīkojumsTapskrūve
ApstiprinājumsASCECRNEACKRAIAUAUL
Attiecas uz EEIANo
AukstumaģentiR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [maks.]200 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [min.]-196 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [maks.]320 °F
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [min.]-390 °F
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaIztvaicētājs
Funkcijas piezīmeAr izplatītāju
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
KategorijaArt. 4, par. 3
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
LietojumsDzesinātājs
Lodējuma materiālsVara lodējums
Maks. darba spiediens [psi]653 psi
Maks. Maks. spiediens [bar]45.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger C55L-EU-20
Model No.55
Plāksnes modelisEU
Plākšņu skaits20
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Produkta veidsMPHE C55L-EU
Q1 sav. izmēru diapazonsH3/4
Q1 sav. tipsLodējuma savienojums
Q2 sav. izmēru diapazonsH3/4
Q2 sav. tipsLodējuma savienojums
Q3 sav. izmēru diapazonsH3/8
Q3 sav. tipsLodējuma savienojums
Q4 sav. izmēru diapazonsH3/8
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
Tipa apzīmējumsC55L-EU

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars6.2 Kilogram
Neto svars5.62 Kilogram
Volume12.281 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715255113997
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm