Danfoss logo
Pic. O30

Mikroplākšņu siltummainis, MPHE C55-C, Plākšņu skaits: 12

021H0761

Maks. Maks. spiediens [bar]: 30, Dzesinātājs, Funkcija: Kondensators, Lodējuma materiāls: Vara lodējums

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprīkojumsNull
ApstiprinājumsASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Attiecas uz EEIANo
AukstumaģentiR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [maks.]200 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [min.]-196 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [maks.]320 °F
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [min.]-390 °F
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaKondensators
Funkcijas piezīmeNull
H1 sav. izmērsNull
H1 sav. tipsNull
H2 sav. izmērsNull
H2 sav. tipsNull
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
Izstrādājuma nosaukumsMikroplākšņu siltummainis
Izstrādājumu grupaSiltummaiņi
KategorijaArt. 4, par. 3
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
LietojumsDzesinātājs
Lodējuma materiālsVara lodējums
Maks. darba spiediens [psi]435 psi
Maks. Maks. spiediens [bar]30.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger C55-C-12
Model no.55
Plāksnes materiālsAISI 316L
Plāksnes modelisH
Plākšņu skaits12
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Produkta veidsMPHE C55-C
Q1 sav. izmēru diapazonsR1
Q1 sav. tipsR iekšējās vītnes savienojums
Q2 sav. izmēru diapazonsR1
Q2 sav. tipsR iekšējās vītnes savienojums
Q3 sav. izmēru diapazonsR1
Q3 sav. tipsR iekšējās vītnes savienojums
Q4 sav. izmēru diapazonsR1
Q4 sav. tipsR iekšējās vītnes savienojums
Q5 sav. izmēru diapazonsNull
Q5 sav. tipsNull
Q6 sav. izmēru diapazonsNull
Q6 sav. tipsNull
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Tipa apzīmējumsC55-C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars4.09 Kilogram
Neto svars3.94 Kilogram
Volume15.196 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424274092
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm