Mikroplākšņu siltummainis, MPHE C39L-EZ, Plākšņu skaits: 40
111B8847
Maks. Maks. spiediens [bar]: 49, Dzesinātājs, Funkcija: Iztvaicētājs, Lodējuma materiāls: Vara lodējums
111B8847
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Aprīkojums | Tapskrūve |
| Apstiprinājums | ASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL |
| Attiecas uz EEIA | No |
| Aukstumaģenti | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B |
| Daudzums iepakojuma formātā | 1 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dizaina temperatūras diapazons [°C] [maks.] | 200 °C |
| Dizaina temperatūras diapazons [°C] [min.] | -196 °C |
| Dizaina temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 320 °F |
| Dizaina temperatūras diapazons [°F] [min.] | -390 °F |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Funkcija | Iztvaicētājs |
| Funkcijas piezīme | Ar izplatītāju |
| H1 sav. izmērs | L1R |
| H1 sav. tips | G ārējās vītnes savienojums |
| H2 sav. izmērs | N1/4D |
| H2 sav. tips | NPT iekšējās vītnes savienojums |
| H3 sav. izmērs | H1/4D |
| H3 sav. tips | Lodējuma savienojums |
| H4 sav. izmērs | H3/4A |
| H4 sav. tips | Lodējuma savienojums |
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
| Lietojums | Dzesinātājs |
| Lodējuma materiāls | Vara lodējums |
| Maks. darba spiediens [psi] | 711 psi |
| Maks. Maks. spiediens [bar] | 49.0 bar |
| Material Description | Heat exchanger C39L-EZ-40 |
| Model no. | 39 |
| Plāksnes modelis | Z |
| Plākšņu skaits | 40 |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | 31 |
| Produkta veids | MPHE C39L-EZ |
| Q1 sav. izmēru diapazons | N1R |
| Q1 sav. tips | G iekšējās vītnes savienojums |
| Q2 sav. izmēru diapazons | Null |
| Q2 sav. tips | Null |
| Q3 sav. izmēru diapazons | Null |
| Q3 sav. tips | Null |
| Q4 sav. izmēru diapazons | Null |
| Q4 sav. tips | Null |
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
| Tipa apzīmējums | C39L-EZ |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL novērtējums | Yes |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 5.09 Kilogram |
| Neto svars | 4.94 Kilogram |
| Volume | 10.665 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162897591 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |