Danfoss logo
Pic. Z

Mikroplākšņu siltummainis, MPHE C39L-EZ, Plākšņu skaits: 54

111B7802

Maks. Maks. spiediens [bar]: 49, Dzesinātājs, Funkcija: Iztvaicētājs, Lodējuma materiāls: Vara lodējums

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprīkojumsTapskrūve
ApstiprinājumsASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Attiecas uz EEIANo
AukstumaģentiR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [maks.]200 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [min.]-196 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [maks.]320 °F
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [min.]-390 °F
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaIztvaicētājs
Funkcijas piezīmeAr izplatītāju
H1 sav. izmērsL1R
H1 sav. tipsG ārējās vītnes savienojums
H2 sav. izmērsL1R
H2 sav. tipsG ārējās vītnes savienojums
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
LietojumsDzesinātājs
Lodējuma materiālsVara lodējums
Maks. darba spiediens [psi]711 psi
Maks. Maks. spiediens [bar]49.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger C39L-EZ-54
Model no.39
Plāksnes modelisZ
Plākšņu skaits54
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Produkta veidsMPHE C39L-EZ
Q1 sav. izmēru diapazonsNull
Q1 sav. tipsNull
Q2 sav. izmēru diapazonsNull
Q2 sav. tipsNull
Q3 sav. izmēru diapazonsH3/8F
Q3 sav. tipsLodējuma savienojums
Q4 sav. izmēru diapazonsH5/8K
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
Tipa apzīmējumsC39L-EZ
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars6.34 Kilogram
Neto svars6.19 Kilogram
Volume11.447 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162848487
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm