Danfoss logo
Pic. Z

Mikroplākšņu siltummainis, MPHE C39L-EZ-F, Plākšņu skaits: 52

111B7678

Maks. Maks. spiediens [bar]: 49, Dzesinātājs, Funkcija: Iztvaicētājs, Lodējuma materiāls: Vara lodējums

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprīkojumsTapskrūve
ApstiprinājumsASCRNPEDRoHSUAUL
Attiecas uz EEIANo
AukstumaģentiR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [maks.]200 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [min.]-196 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [maks.]320 °F
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [min.]-390 °F
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaIztvaicētājs
Funkcijas piezīmeAr izplatītāju
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
KategorijaArt. 4, par. 3
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
LietojumsDzesinātājs
Lodējuma materiālsVara lodējums
Maks. darba spiediens [psi]711 psi
Maks. Maks. spiediens [bar]49.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger C39L-EZ-F-52
Model no.39
Plāksnes modelisZ-F
Plākšņu skaits52
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Produkta veidsMPHE C39L-EZ-F
Q1 sav. izmēru diapazonsH1"1/8
Q1 sav. tipsLodējuma savienojums
Q2 sav. izmēru diapazonsH1"1/8
Q2 sav. tipsLodējuma savienojums
Q3 sav. izmēru diapazonsH3/8T
Q3 sav. tipsLodējuma savienojums
Q4 sav. izmēru diapazonsH7/8E
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
Tipa apzīmējumsC39L-EZ-F
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars6.16 Kilogram
Neto svars6.01 Kilogram
Volume11.234 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162785614
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm