Danfoss logo
Pic. AA

Mikroplākšņu siltummainis, MPHE C262L-CZD, Plākšņu skaits: 346

111H0364

Maks. Maks. spiediens [bar]: 49, Dzesinātājs, Funkcija: Kondensators, Lodējuma materiāls: Vara lodējums

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprīkojumsPēdaTapskrūveLift
ApstiprinājumsCEEACUAUL
Attiecas uz EEIANo
AukstumaģentiR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [maks.]200 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [min.]-196 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [maks.]320 °F
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [min.]-390 °F
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaKondensators
Funkcijas piezīmeNull
H1 sav. izmērsK4
H1 sav. tipsVictaulic savienojums
H2 sav. izmērsK4
H2 sav. tipsVictaulic savienojums
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
KategorijaIV
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
LietojumsDzesinātājs
Lodējuma materiālsVara lodējums
Maks. darba spiediens [psi]711 psi
Maks. Maks. spiediens [bar]49.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger C262L-CZD-346(173/86+86)
Model No.262
Plāksnes modelisZD
Plākšņu skaits346
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Produkta veidsMPHE C262L-CZD
Q1 sav. izmēru diapazonsNull
Q1 sav. tipsNull
Q2 sav. izmēru diapazonsNull
Q2 sav. tipsNull
Q3 sav. izmēru diapazonsH1"5/8
Q3 sav. tipsLodējuma savienojums
Q4 sav. izmēru diapazonsH2"5/8
Q4 sav. tipsLodējuma savienojums
Q5 sav. izmēru diapazonsH1"5/8
Q5 sav. tipsLodējuma savienojums
Q6 sav. izmēru diapazonsH2"5/8
Q6 sav. tipsLodējuma savienojums
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Tipa apzīmējumsC262L-CZD

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars296 Kilogram
Neto svars285 Kilogram
Volume476 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715255161714
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm