Danfoss logo
Pic. AA

Mikroplākšņu siltummainis, MPHE C262L-EZD, Plākšņu skaits: 142

111B7417

Maks. Maks. spiediens [bar]: 49, Dzesinātājs, Funkcija: Iztvaicētājs, Lodējuma materiāls: Vara lodējums

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprīkojumsTapskrūve
ApstiprinājumsASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Attiecas uz EEIANo
AukstumaģentiR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [maks.]200 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [min.]-196 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [maks.]320 °F
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [min.]-390 °F
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaIztvaicētājs
Funkcijas piezīmeAr izplatītāju
H1 sav. izmērsK4"
H1 sav. tipsVictaulic savienojums
H2 sav. izmērsK4"
H2 sav. tipsVictaulic savienojums
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
Izstrādājuma nosaukumsMikroplākšņu siltummainis
Izstrādājumu grupaSiltummaiņi
KategorijaIII
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
LietojumsDzesinātājs
Lodējuma materiālsVara lodējums
Maks. darba spiediens [psi]711 psi
Maks. Maks. spiediens [bar]49.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger C262L-EZD-142(71/35+35)
Model No.262
Plāksnes modelisZD
Plākšņu skaits142
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Produkta veidsMPHE C262L-EZD
Q1 sav. izmēru diapazonsN1/2K
Q1 sav. tipsG iekšējās vītnes savienojums
Q2 sav. izmēru diapazonsN1/2K
Q2 sav. tipsG iekšējās vītnes savienojums
Q3 sav. izmēru diapazonsH7/8
Q3 sav. tipsLodējuma savienojums
Q4 sav. izmēru diapazonsH2"5/8
Q4 sav. tipsNull
Q5 sav. izmēru diapazonsH7/8
Q5 sav. tipsLodējuma savienojums
Q6 sav. izmēru diapazonsH2"5/8
Q6 sav. tipsNull
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Tipa apzīmējumsC262L-EZD
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars151.45 Kilogram
Neto svars151.3 Kilogram
Volume265.232 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162704912
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm