Danfoss logo
Pic. AA

Mikroplākšņu siltummainis, MPHE C262L-CZD, Plākšņu skaits: 134

111B6274

Maks. Maks. spiediens [bar]: 49, Dzesinātājs, Funkcija: Kondensators, Lodējuma materiāls: Vara lodējums

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprīkojumsStud;Feet;Lift
ApstiprinājumsASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Attiecas uz EEIANo
AukstumaģentiR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [maks.]200 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [min.]-196 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [maks.]320 °F
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [min.]-390 °F
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaKondensators
Funkcijas piezīmeNull
H1 sav. izmērsK4''
H1 sav. tipsNull
H2 sav. izmērsK4''
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
KategorijaIII
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
LietojumsDzesinātājs
Lodējuma materiālsVara lodējums
Maks. darba spiediens [psi]711 psi
Maks. Maks. spiediens [bar]49.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger C262L-CZD-134(67/33+33)
Model No.262
Plāksnes materiālsAISI 316L
Plāksnes modelisZD
Plākšņu skaits134
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Produkta veidsMPHE C262L-CZD
Q1 sav. izmēru diapazonsNull
Q1 sav. tipsNull
Q2 sav. izmēru diapazonsNull
Q2 sav. tipsNull
Q3 sav. izmēru diapazonsH1''5/8H
Q3 sav. tipsNull
Q4 sav. izmēru diapazonsH1''5/8H
Q4 sav. tipsNull
Q5 sav. izmēru diapazonsH1''5/8H
Q5 sav. tipsNull
Q6 sav. izmēru diapazonsH1''5/8H
Q6 sav. tipsNull
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Tipa apzīmējumsC262L-CZD
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars143 Kilogram
Neto svars119 Kilogram
Volume331.5 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424591410
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm