Danfoss logo
Pic. M30

Mikroplākšņu siltummainis, MPHE C22-E, Plākšņu skaits: 50

111H1079

Maks. Maks. spiediens [bar]: 30, Dzesinātājs, Funkcija: Iztvaicētājs, Lodējuma materiāls: Vara lodējums

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprīkojumsNull
ApstiprinājumsCRNEACKRAIAUAUL
Attiecas uz EEIANo
AukstumaģentiR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [maks.]200 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [min.]-196 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [maks.]320 °F
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [min.]-390 °F
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaIztvaicētājs
Funkcijas piezīmeNull
H1 sav. izmērsNull
H1 sav. tipsNull
H2 sav. izmērsNull
H2 sav. tipsNull
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
KategorijaArt. 4, par. 3
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
LietojumsDzesinātājs
Lodējuma materiālsVara lodējums
Maks. darba spiediens [psi]435 psi
Maks. Maks. spiediens [bar]30.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger C22-E-50
Model no.22
Plāksnes modelisM
Plākšņu skaits50
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Produkta veidsMPHE C22-E
Q1 sav. izmēru diapazonsG3/4
Q1 sav. tipsG ārējās vītnes savienojums
Q2 sav. izmēru diapazonsG3/4
Q2 sav. tipsG ārējās vītnes savienojums
Q3 sav. izmēru diapazonsH1/2
Q3 sav. tipsLodējuma savienojums
Q4 sav. izmēru diapazonsH7/8
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
Tipa apzīmējumsC22-E
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars3.13 Kilogram
Neto svars2.83 Kilogram
Volume7.963 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715255280095
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm