Danfoss logo
Pic. M45

Mikroplākšņu siltummainis, MPHE C22L-E, Plākšņu skaits: 56

111H0104

Maks. Maks. spiediens [bar]: 45, Dzesinātājs, Funkcija: Iztvaicētājs, Lodējuma materiāls: Vara lodējums

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprīkojumsTapskrūve
ApstiprinājumsCRNEACKRAIA
Attiecas uz EEIANo
AukstumaģentiR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [maks.]200 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [min.]-196 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [maks.]320 °F
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [min.]-390 °F
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaIztvaicētājs
Funkcijas piezīmeNull
H1 sav. izmērsNull
H1 sav. tipsNull
H2 sav. izmērsNull
H2 sav. tipsNull
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
Izstrādājuma nosaukumsMikroplākšņu siltummainis
Izstrādājumu grupaSiltummaiņi
Specifikācija
Vērtība
KategorijaArt. 4, par. 3
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
LietojumsDzesinātājs
Lodējuma materiālsVara lodējums
Maks. darba spiediens [psi]653 psi
Maks. Maks. spiediens [bar]45.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger C22L-E-56
Model no.22
Plāksnes modelisM
Plākšņu skaits56
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Produkta veidsMPHE C22L-E
Q1 sav. izmēru diapazonsG3/4
Q1 sav. tipsG ārējās vītnes savienojums
Q2 sav. izmēru diapazonsG3/4
Q2 sav. tipsG ārējās vītnes savienojums
Q3 sav. izmēru diapazonsH1/2
Q3 sav. tipsLodējuma savienojums
Q4 sav. izmēru diapazonsH7/8
Q4 sav. tipsLodējuma savienojums
Q5 sav. izmēru diapazonsNull
Q5 sav. tipsNull
Q6 sav. izmēru diapazonsNull
Q6 sav. tipsNull
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Tipa apzīmējumsC22L-E

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars3.5 Kilogram
Neto svars3.29 Kilogram
Volume7.232 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715255097273
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm