Danfoss logo
Micro Plate heat exchanger_ PIC M30

Mikroplākšņu siltummainis, MPHE C22-E, Plākšņu skaits: 46

111B2536

Maks. Maks. spiediens [bar]: 30, Dzesinātājs, Funkcija: Iztvaicētājs, Lodējuma materiāls: Vara lodējums

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprīkojumsTapskrūve
ApstiprinājumsCRNEACKRAIARoHSUAUL
Attiecas uz EEIANo
AukstumaģentiR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [maks.]200 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [min.]-196 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [maks.]320 °F
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [min.]-390 °F
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaIztvaicētājs
Funkcijas piezīmeNull
H1 sav. izmērsG3/4''
H1 sav. tipsNull
H2 sav. izmērsG3/4''
H2 sav. tipsNull
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
Izstrādājuma nosaukumsMikroplākšņu siltummainis
Izstrādājumu grupaSiltummaiņi
KategorijaArt. 4, par. 3
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
LietojumsDzesinātājs
Lodējuma materiālsVara lodējums
Maks. darba spiediens [psi]435 psi
Maks. Maks. spiediens [bar]30.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger C22-E-46
Model no.22
Plāksnes materiālsAISI 316L
Plāksnes modelisM
Plākšņu skaits46
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Produkta veidsMPHE C22-E
Q1 sav. izmēru diapazonsGc1/2''
Q1 sav. tipsNull
Q2 sav. izmēru diapazonsGc1/2''
Q2 sav. tipsNull
Q3 sav. izmēru diapazonsH7/8F
Q3 sav. tipsLodējuma savienojums
Q4 sav. izmēru diapazonsH7/8F
Q4 sav. tipsLodējuma savienojums
Q5 sav. izmēru diapazonsNull
Q5 sav. tipsNull
Q6 sav. izmēru diapazonsNull
Q6 sav. tipsNull
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Tipa apzīmējumsC22-E
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars2.8 Kilogram
Neto svars2.65 Kilogram
Volume5.245 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424500115
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm