Danfoss logo
Pic. M30

Mikroplākšņu siltummainis, MPHE C22-C, Plākšņu skaits: 12

111B2401

Maks. Maks. spiediens [bar]: 30, Dzesinātājs, Funkcija: Kondensators, Lodējuma materiāls: Vara lodējums

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprīkojumsNull
ApstiprinājumsCRNEACKRAIARoHSUAUL
Attiecas uz EEIANo
AukstumaģentiR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [maks.]200 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [min.]-196 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [maks.]320 °F
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [min.]-390 °F
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaKondensators
Funkcijas piezīmeNull
H1 sav. izmērsNull
H1 sav. tipsNull
H2 sav. izmērsNull
H2 sav. tipsNull
H3 sav. izmērsNull
H3 sav. tipsNull
H4 sav. izmērsNull
H4 sav. tipsNull
H5 sav. izmērsNull
H5 sav. tipsNull
H6 sav. izmērsNull
H6 sav. tipsNull
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma nosaukumsMikroplākšņu siltummainis
Izstrādājumu grupaSiltummaiņi
KategorijaArt. 4, par. 3
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
LietojumsDzesinātājs
Lodējuma materiālsVara lodējums
Maks. darba spiediens [psi]435 psi
Maks. Maks. spiediens [bar]30.0 bar
Material DescriptionHEX C22-C-12
Model No.22
Plāksnes materiālsAISI 316L
Plāksnes modelisM
Plākšņu skaits12
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Produkta veidsMPHE C22-C
Q1 sav. izmēru diapazonsNPT3/4
Q1 sav. tipsNPT ārējās vītnes savienojums
Q2 sav. izmēru diapazonsNPT3/4
Q2 sav. tipsNPT ārējās vītnes savienojums
Q3 sav. izmēru diapazons1/4 in
Q3 sav. tipsLodējuma savienojums
Q4 sav. izmēru diapazons3/8 in
Q4 sav. tipsLodējuma savienojums
Q5 sav. izmēru diapazonsNull
Q5 sav. tipsNull
Q6 sav. izmēru diapazonsNull
Q6 sav. tipsNull
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Tipa apzīmējumsC22-C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars1.27 Kilogram
Neto svars1.12 Kilogram
Volume5.245 Cubic decimeter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424243043
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm