Danfoss logo
MPHE C17L-EZ_111B6147_111B6148

Mikroplākšņu siltummainis, MPHE C17L-EZ, Plākšņu skaits: 90

111B8732

Maks. Maks. spiediens [bar]: 49, Dzesinātājs, Funkcija: Iztvaicētājs, Lodējuma materiāls: Vara lodējums

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprīkojumsTapskrūve
ApstiprinājumsASCRNEACUAUL
Attiecas uz EEIANo
AukstumaģentiR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [maks.]200 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [min.]-196 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [maks.]320 °F
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [min.]-390 °F
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaIztvaicētājs
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
KategorijaArt. 4, par. 3
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
LietojumsDzesinātājs
Lodējuma materiālsVara lodējums
Maks. darba spiediens [psi]711 psi
Maks. Maks. spiediens [bar]49.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger C17L-EZ-90
Model no.17
Plāksnes modelisZ
Plākšņu skaits90
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Produkta veidsMPHE C17L-EZ
Q1 sav. izmēru diapazonsH7/8
Q1 sav. tipsLodējuma savienojums
Q2 sav. izmēru diapazonsH7/8
Q2 sav. tipsLodējuma savienojums
Q3 sav. izmēru diapazonsH1/2
Q3 sav. tipsLodējuma savienojums
Q4 sav. izmēru diapazonsH5/8
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
Tipa apzīmējumsC17L-EZ

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars3.5 Kilogram
Neto svars3.32 Kilogram
Volume6.433 Cubic decimeter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715255042549
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm