Danfoss logo
MPHE C17L-EZ_111B6147_111B6148

Micro Plate heat exchanger, MPHE C17L-EZ, Number of plates: 70

111B8052

Max. Working Pressure [bar]: 49, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprīkojumsStud
ApstiprinājumsASCRNEACUAUL
Attiecas uz EEIANo
AukstumaģentiR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Daudzums iepakojuma formātā1 pc
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [maks.]200 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [min.]-196 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [maks.]320 °F
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [min.]-390 °F
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaEvaporator
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
Iepakojuma formātsSingle pack
Izstrādājuma nosaukumsMicro Plate heat exchanger
Izstrādājumu grupaHeat exchangers
Specifikācija
Vērtība
KategorijaArt. 4, par. 3
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
LietojumsChiller
Lodējuma materiālsCopper brazing
Maks. darba spiediens [psi]711 psi
Maks. Maks. spiediens [bar]49.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger C17L-EZ-70
Model no.17
Plāksnes modelisZ
Plākšņu skaits70
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Produkta veidsMPHE C17L-EZ
Q1 sav. izmēru diapazonsH7/8"
Q1 sav. tipsSolder connection
Q2 sav. izmēru diapazonsH7/8"
Q2 sav. tipsSolder connection
Q3 sav. izmēru diapazonsH1/2R
Q3 sav. tipsSolder connection
Q4 sav. izmēru diapazonsH5/8N
Q4 sav. tipsSolder connection
Q5 sav. izmēru diapazonsNull
Q5 sav. tipsNull
Q6 sav. izmēru diapazonsNull
Q6 sav. tipsNull
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Tipa apzīmējumsC17L-EZ
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars2.9 Kilogram
Neto svars2.68 Kilogram
Volume6.93 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715255004264
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm