Danfoss logo
Pic Y

Mikroplākšņu siltummainis, MPHE H17L-CZ, Plākšņu skaits: 48

111B6828

Maks. Maks. spiediens [bar]: 49, Funkcija: Kondensators, Lodējuma materiāls: Vara lodējums

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprīkojumsTapskrūve
ApstiprinājumsASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Attiecas uz EEIANo
AukstumaģentiR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [maks.]200 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [min.]-196 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [maks.]320 °F
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [min.]-390 °F
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaKondensators
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
KategorijaArt. 4, par. 3
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
LietojumsHeat pump
Lodējuma materiālsVara lodējums
Maks. darba spiediens [psi]711 psi
Maks. Maks. spiediens [bar]49.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger H17L-CZ-48
Model no.17
Plāksnes materiālsAISI 316L
Plāksnes modelisZ
Plākšņu skaits48
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Produkta veidsMPHE H17L-CZ
Q1 sav. izmēru diapazonsH7/8F
Q1 sav. tipsLodējuma savienojums
Q2 sav. izmēru diapazonsH7/8F
Q2 sav. tipsLodējuma savienojums
Q3 sav. izmēru diapazonsH1/2R
Q3 sav. tipsLodējuma savienojums
Q4 sav. izmēru diapazonsH1/2R
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
Tipa apzīmējumsH17L-CZ
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars2.13 Kilogram
Neto svars1.98 Kilogram
Volume6.773 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424685027
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm