Danfoss logo
MPHE C17L-EZ_111B6147_111B6148

Mikroplākšņu siltummainis, MPHE C17L-EZ, Plākšņu skaits: 50

111B6120

Maks. Maks. spiediens [bar]: 49, Dzesinātājs, Funkcija: Iztvaicētājs, Lodējuma materiāls: Vara lodējums

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprīkojumsTapskrūve
ApstiprinājumsASCRNEACKRAIARoHSUAUL
Attiecas uz EEIANo
AukstumaģentiR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [maks.]200 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [min.]-196 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [maks.]320 °F
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [min.]-390 °F
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaIztvaicētājs
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
KategorijaArt. 4, par. 3
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
LietojumsDzesinātājs
Lodējuma materiālsVara lodējums
Maks. darba spiediens [psi]711 psi
Maks. Maks. spiediens [bar]49.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger C17L-EZ-50
Model no.17
Plāksnes materiālsAISI 316L
Plāksnes modelisZ
Plākšņu skaits50
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Produkta veidsMPHE C17L-EZ
Q1 sav. izmēru diapazonsH7/8''
Q1 sav. tipsNull
Q2 sav. izmēru diapazonsH7/8''
Q2 sav. tipsNull
Q3 sav. izmēru diapazonsH1/2R
Q3 sav. tipsLodējuma savienojums
Q4 sav. izmēru diapazonsH5/8N
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
Tipa apzīmējumsC17L-EZ
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars1.87 Kilogram
Neto svars1.72 Kilogram
Volume6.93 Cubic decimeter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424494537
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm