Danfoss logo
Pic. U

Mikroplākšņu siltummainis, MPHE C12L-EZ, Plākšņu skaits: 12

111B8257

Maks. Maks. spiediens [bar]: 45, Dzesinātājs, Funkcija: Iztvaicētājs, Lodējuma materiāls: Vara lodējums

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprīkojumsTapskrūve
ApstiprinājumsCRNEACKRAIAUAUL
Attiecas uz EEIANo
AukstumaģentiR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [maks.]200 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [min.]-196 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [maks.]320 °F
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [min.]-390 °F
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaIztvaicētājs
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
KategorijaArt. 4, par. 3
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
LietojumsDzesinātājs
Lodējuma materiālsVara lodējums
Maks. darba spiediens [psi]653 psi
Maks. Maks. spiediens [bar]45.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger C12L-EZ-12
Model no.12
Plāksnes modelisZ
Plākšņu skaits12
Plate material no.AISI 304L
Product line31
Produkta veidsMPHE C12L-EZ
Q1 sav. izmēru diapazonsH1/2
Q1 sav. tipsLodējuma savienojums
Q2 sav. izmēru diapazonsH1/2
Q2 sav. tipsLodējuma savienojums
Q3 sav. izmēru diapazonsH1/4
Q3 sav. tipsLodējuma savienojums
Q4 sav. izmēru diapazonsH1/4
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
Tipa apzīmējumsC12L-EZ

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.86 Kilogram
Neto svars0.56 Kilogram
Volume6.093 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715255203131
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm