Danfoss logo
Pic. U

Mikroplākšņu siltummainis, MPHE C12L-EZ, Plākšņu skaits: 14

111B7725

Maks. Maks. spiediens [bar]: 45, Dzesinātājs, Funkcija: Iztvaicētājs, Lodējuma materiāls: Vara lodējums

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprīkojumsTapskrūve
ApstiprinājumsCRNEACKRAIARoHSUAUL
Attiecas uz EEIANo
AukstumaģentiR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [maks.]200 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [min.]-196 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [maks.]320 °F
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [min.]-390 °F
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaIztvaicētājs
Funkcijas piezīmeNull
H1 sav. izmērsNull
H1 sav. tipsNull
H2 sav. izmērsNull
H2 sav. tipsNull
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
Izstrādājuma nosaukumsMikroplākšņu siltummainis
Izstrādājumu grupaSiltummaiņi
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
LietojumsDzesinātājs
Lodējuma materiālsVara lodējums
Maks. darba spiediens [psi]653 psi
Maks. Maks. spiediens [bar]45.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger C12L-EZ-14
Model No.12
Plāksnes modelisZ
Plākšņu skaits14
Plate material no.AISI 304L
Product line31
Produkta veidsMPHE C12L-EZ
Q1 sav. izmēru diapazonsH1/2R
Q1 sav. tipsLodējuma savienojums
Q2 sav. izmēru diapazonsH1/2R
Q2 sav. tipsLodējuma savienojums
Q3 sav. izmēru diapazonsH1/2R
Q3 sav. tipsLodējuma savienojums
Q4 sav. izmēru diapazonsH1/2R
Q4 sav. tipsLodējuma savienojums
Q5 sav. izmēru diapazonsNull
Q5 sav. tipsNull
Q6 sav. izmēru diapazonsNull
Q6 sav. tipsNull
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Tipa apzīmējumsC12L-EZ
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.75 Kilogram
Neto svars0.6 Kilogram
Volume3.076 Cubic decimeter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162790021
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm