Danfoss logo
Pic. U

Mikroplākšņu siltummainis, MPHE C12L-EZ, Plākšņu skaits: 60

111B4613

Maks. Maks. spiediens [bar]: 45, Dzesinātājs, Funkcija: Iztvaicētājs, Lodējuma materiāls: Vara lodējums

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprīkojumsNull
ApstiprinājumsCRNEACKRAIARoHSUAUL
Attiecas uz EEIANo
AukstumaģentiR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [maks.]200 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [min.]-196 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [maks.]320 °F
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [min.]-390 °F
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaIztvaicētājs
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
KategorijaArt. 4, par. 3
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
LietojumsDzesinātājs
Lodējuma materiālsVara lodējums
Maks. darba spiediens [psi]653 psi
Maks. Maks. spiediens [bar]45.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger C12L-EZ-60
Model no.12
Plāksnes materiālsAISI 316L
Plāksnes modelisZ
Plākšņu skaits60
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Produkta veidsMPHE C12L-EZ
Q1 sav. izmēru diapazonsH1/4B
Q1 sav. tipsLodējuma savienojums
Q2 sav. izmēru diapazonsH1/4B
Q2 sav. tipsLodējuma savienojums
Q3 sav. izmēru diapazonsH3/8T
Q3 sav. tipsLodējuma savienojums
Q4 sav. izmēru diapazonsH3/8T
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
Tipa apzīmējumsC12L-EZ
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars1.84 Kilogram
Neto svars1.66 Kilogram
Volume3.076 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424240233
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm