Mikroplākšņu siltummainis, MPHE C12L-EZ, Plākšņu skaits: 10
111B1786
Maks. Maks. spiediens [bar]: 45, Dzesinātājs, Funkcija: Iztvaicētājs, Lodējuma materiāls: Vara lodējums
111B1786
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Aprīkojums | Null |
| Apstiprinājums | CRNEACKRAIARoHSUAUL |
| Attiecas uz EEIA | No |
| Aukstumaģenti | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B |
| Daudzums iepakojuma formātā | 1 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dizaina temperatūras diapazons [°C] [maks.] | 200 °C |
| Dizaina temperatūras diapazons [°C] [min.] | -196 °C |
| Dizaina temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 320 °F |
| Dizaina temperatūras diapazons [°F] [min.] | -390 °F |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Funkcija | Iztvaicētājs |
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
| Lietojums | Dzesinātājs |
| Lodējuma materiāls | Vara lodējums |
| Maks. darba spiediens [psi] | 653 psi |
| Maks. Maks. spiediens [bar] | 45.0 bar |
| Material Description | Heat Exchanger C12L-EZ-10(LW) |
| Model no. | 12 |
| Plāksnes materiāls | AISI 304L |
| Plāksnes modelis | Z |
| Plākšņu skaits | 10 |
| Plate material no. | AISI 304L |
| Product line | 31 |
| Produkta veids | MPHE C12L-EZ |
| Q1 sav. izmēru diapazons | 3/4 in |
| Q1 sav. tips | Lodējuma savienojums |
| Q2 sav. izmēru diapazons | 3/4 in |
| Q2 sav. tips | Lodējuma savienojums |
| Q3 sav. izmēru diapazons | 3/4 in |
| Q3 sav. tips | Lodējuma savienojums |
| Q4 sav. izmēru diapazons | 1/2 in |
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
| Tipa apzīmējums | C12L-EZ |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL novērtējums | Yes |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.6 Kilogram |
| Neto svars | 0.45 Kilogram |
| Volume | 3.076 Cubic decimeter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424245801 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |