Danfoss logo
Pic. X

Mikroplākšņu siltummainis, MPHE C129L-CZD, Plākšņu skaits: 202

111H1220

Maks. Maks. spiediens [bar]: 49, Dzesinātājs, Funkcija: Kondensators, Lodējuma materiāls: Vara lodējums

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprīkojumsTapskrūve
ApstiprinājumsCEEACUAUL
AukstumaģentiR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [maks.]200 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [min.]-196 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [maks.]320 °F
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [min.]-390 °F
FunkcijaKondensators
Funkcijas piezīmeNull
H1 sav. izmērsK76.3
H1 sav. tipsLodējuma savienojums
H2 sav. izmērsK76.3
H2 sav. tipsLodējuma savienojums
H3 sav. izmērsNull
H3 sav. tipsNull
H4 sav. izmērsNull
H4 sav. tipsNull
H5 sav. izmērsNull
H5 sav. tipsNull
H6 sav. izmērsNull
H6 sav. tipsNull
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma nosaukumsMikroplākšņu siltummainis
Izstrādājumu grupaSiltummaiņi
Specifikācija
Vērtība
KategorijaIII
LietojumsDzesinātājs
Lodējuma materiālsVara lodējums
Maks. darba spiediens [psi]711 psi
Maks. Maks. spiediens [bar]49.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger C129L-CZD-202
Model no.129
Plāksnes modelisZD
Plākšņu skaits202
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Produkta veidsMPHE C129L-CZD
Q1 sav. izmēru diapazonsNull
Q1 sav. tipsNull
Q2 sav. izmēru diapazonsNull
Q2 sav. tipsNull
Q3 sav. izmēru diapazonsH7/8E
Q3 sav. tipsLodējuma savienojums
Q4 sav. izmēru diapazonsH1"1/8
Q4 sav. tipsLodējuma savienojums
Q5 sav. izmēru diapazonsH7/8E
Q5 sav. tipsLodējuma savienojums
Q6 sav. izmēru diapazonsH1"1/8
Q6 sav. tipsLodējuma savienojums
Satur akumulatoriNo
Tipa apzīmējumsC129L-CZD

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars78.4 Kilogram
Neto svars70.4 Kilogram
Volume171.396 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715255289913
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm