Danfoss logo
Pic. X

Mikroplākšņu siltummainis, MPHE C129L-EZD-C, Plākšņu skaits: 106

111B8487

Maks. Maks. spiediens [bar]: 49, Dzesinātājs, Funkcija: Iztvaicētājs, Lodējuma materiāls: Vara lodējums

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprīkojumsTapskrūve
ApstiprinājumsASCECRNEACUAUL
Attiecas uz EEIANo
AukstumaģentiR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [maks.]200 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [min.]-196 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [maks.]320 °F
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [min.]-390 °F
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaIztvaicētājs
Funkcijas piezīmeAr izplatītāju
H1 sav. izmērsT76.1
H1 sav. tipsVictaulic savienojums
H2 sav. izmērsT76.1
H2 sav. tipsVictaulic savienojums
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
KategorijaIII
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
LietojumsDzesinātājs
Lodējuma materiālsVara lodējums
Maks. darba spiediens [psi]711 psi
Maks. Maks. spiediens [bar]49.0 bar
Material DescriptionHeat exchanger C129L-EZD-C-106(53/26+26)
Model No.129
Plāksnes modelisZD-C
Plākšņu skaits106
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Produkta veidsMPHE C129L-EZD-C
Q1 sav. izmēru diapazonsN1/2T
Q1 sav. tipsR iekšējās vītnes savienojums
Q2 sav. izmēru diapazonsN1/2T
Q2 sav. tipsR iekšējās vītnes savienojums
Q3 sav. izmēru diapazonsH3/4H
Q3 sav. tipsLodējuma savienojums
Q4 sav. izmēru diapazonsH32B
Q4 sav. tipsLodējuma savienojums
Q5 sav. izmēru diapazonsH3/4H
Q5 sav. tipsLodējuma savienojums
Q6 sav. izmēru diapazonsH32B
Q6 sav. tipsLodējuma savienojums
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Tipa apzīmējumsC129L-EZD-C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars38.41 Kilogram
Neto svars38.26 Kilogram
Volume134.136 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162977262
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm