Danfoss logo
Pic. X

Mikroplākšņu siltummainis, MPHE C129L-EZD, Plākšņu skaits: 182

111B8311

Maks. Maks. spiediens [bar]: 49, Dzesinātājs, Funkcija: Iztvaicētājs, Lodējuma materiāls: Vara lodējums

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprīkojumsPēdaTapskrūveLift
ApstiprinājumsASCRNKRAIAPEDRoHSUAUL
Attiecas uz EEIANo
AukstumaģentiR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [maks.]200 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [min.]-196 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [maks.]320 °F
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [min.]-390 °F
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaIztvaicētājs
Funkcijas piezīmeAr izplatītāju
H1 sav. izmērsT76.1
H1 sav. tipsVictaulic savienojums
H2 sav. izmērsT76.1
H2 sav. tipsVictaulic savienojums
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
KategorijaIII
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
LietojumsDzesinātājs
Lodējuma materiālsVara lodējums
Maks. darba spiediens [psi]711 psi
Maks. Maks. spiediens [bar]49.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger C129L-EZD-182(91/45+45)
Model No.129
Plāksnes modelisZ
Plākšņu skaits182
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Produkta veidsMPHE C129L-EZD
Q1 sav. izmēru diapazonsNull
Q1 sav. tipsNull
Q2 sav. izmēru diapazonsNull
Q2 sav. tipsNull
Q3 sav. izmēru diapazonsH7/8E
Q3 sav. tipsLodējuma savienojums
Q4 sav. izmēru diapazonsH1"5/8H
Q4 sav. tipsLodējuma savienojums
Q5 sav. izmēru diapazonsH7/8E
Q5 sav. tipsLodējuma savienojums
Q6 sav. izmēru diapazonsH1"5/8H
Q6 sav. tipsLodējuma savienojums
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Tipa apzīmējumsC129L-EZD
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars65.55 Kilogram
Neto svars65.4 Kilogram
Volume171.396 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162853733
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm