Danfoss logo
Pic. X

Mikroplākšņu siltummainis, MPHE C129L-EZD-C, Plākšņu skaits: 122

111B7156

Maks. Maks. spiediens [bar]: 49, Dzesinātājs, Funkcija: Iztvaicētājs, Lodējuma materiāls: Vara lodējums

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprīkojumsTapskrūve
ApstiprinājumsASCRNPEDRoHSUAUL
Attiecas uz EEIANo
AukstumaģentiR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [maks.]200 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [min.]-196 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [maks.]320 °F
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [min.]-390 °F
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaIztvaicētājs
Funkcijas piezīmeAr izplatītāju
H1 sav. izmērsRc2"1/2
H1 sav. tipsNull
H2 sav. izmērsRc2"1/2
H2 sav. tipsNull
H3 sav. izmērsNull
H3 sav. tipsNull
H4 sav. izmērsNull
H4 sav. tipsNull
H5 sav. izmērsNull
H5 sav. tipsNull
H6 sav. izmērsNull
H6 sav. tipsNull
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma nosaukumsMikroplākšņu siltummainis
Izstrādājumu grupaSiltummaiņi
KategorijaIII
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
LietojumsDzesinātājs
Lodējuma materiālsVara lodējums
Maks. darba spiediens [psi]711 psi
Maks. Maks. spiediens [bar]49.0 bar
Material DescriptionHeat exchange C129L-EZD-C-122(61/30+30)
Model No.129
Plāksnes materiālsAISI 316L
Plāksnes modelisZD-C
Plākšņu skaits122
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Produkta veidsMPHE C129L-EZD-C
Q1 sav. izmēru diapazonsN1/2T
Q1 sav. tipsR iekšējās vītnes savienojums
Q2 sav. izmēru diapazonsN1/2T
Q2 sav. tipsR iekšējās vītnes savienojums
Q3 sav. izmēru diapazonsH1/2D
Q3 sav. tipsLodējuma savienojums
Q4 sav. izmēru diapazonsH1"5/8H
Q4 sav. tipsLodējuma savienojums
Q5 sav. izmēru diapazonsH1/2D
Q5 sav. tipsLodējuma savienojums
Q6 sav. izmēru diapazonsH1"5/8H
Q6 sav. tipsLodējuma savienojums
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Tipa apzīmējumsC129L-EZD-C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars41.95 Kilogram
Neto svars41.8 Kilogram
Volume134.136 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162597033
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm