Danfoss logo
Pic. X

Mikroplākšņu siltummainis, MPHE C129L-EZD-D, Plākšņu skaits: 106

111B6401

Maks. Maks. spiediens [bar]: 49, Dzesinātājs, Funkcija: Iztvaicētājs, Lodējuma materiāls: Vara lodējums

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprīkojumsTapskrūve
ApstiprinājumsASCRNPEDRoHSUAUL
Attiecas uz EEIANo
AukstumaģentiR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Daudzums iepakojuma formātā4 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [maks.]200 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [min.]-196 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [maks.]320 °F
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [min.]-390 °F
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaIztvaicētājs
Funkcijas piezīmeAr izplatītāju
H1 sav. izmērsRc2''1/2
H1 sav. tipsNull
H2 sav. izmērsRc2''1/2
H2 sav. tipsNull
H3 sav. izmērsNull
H3 sav. tipsNull
H4 sav. izmērsNull
H4 sav. tipsNull
H5 sav. izmērsNull
H5 sav. tipsNull
H6 sav. izmērsNull
H6 sav. tipsNull
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izstrādājuma nosaukumsMikroplākšņu siltummainis
Izstrādājumu grupaSiltummaiņi
KategorijaIII
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
LietojumsDzesinātājs
Lodējuma materiālsVara lodējums
Maks. darba spiediens [psi]711 psi
Maks. Maks. spiediens [bar]49.0 bar
Material DescriptionHEX C129L-EZD-D-106(53/26+26)(I/4)
Model no.129
Plāksnes materiālsAISI 316L
Plāksnes modelisZD-D
Plākšņu skaits106
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Produkta veidsMPHE C129L-EZD-D
Q1 sav. izmēru diapazonsN1/2T
Q1 sav. tipsR iekšējās vītnes savienojums
Q2 sav. izmēru diapazonsN1/2T
Q2 sav. tipsR iekšējās vītnes savienojums
Q3 sav. izmēru diapazonsH5/8
Q3 sav. tipsLodējuma savienojums
Q4 sav. izmēru diapazonsH1''5/8K
Q4 sav. tipsNull
Q5 sav. izmēru diapazonsH5/8
Q5 sav. tipsLodējuma savienojums
Q6 sav. izmēru diapazonsH1''5/8K
Q6 sav. tipsNull
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Tipa apzīmējumsC129L-EZD-D
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars38.45 Kilogram
Neto svars38.3 Kilogram
Volume32.27 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424616397
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm