Danfoss logo
Pic. X

Mikroplākšņu siltummainis, MPHE C129L-EZD, Plākšņu skaits: 30

111B6213

Maks. Maks. spiediens [bar]: 49, Dzesinātājs, Funkcija: Iztvaicētājs, Lodējuma materiāls: Vara lodējums

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprīkojumsTapskrūve
ApstiprinājumsASCRNKRAIAPEDRoHSUAUL
Attiecas uz EEIANo
AukstumaģentiR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [maks.]200 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [min.]-196 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [maks.]320 °F
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [min.]-390 °F
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaIztvaicētājs
Funkcijas piezīmeAr izplatītāju
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
KategorijaII
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
LietojumsDzesinātājs
Lodējuma materiālsVara lodējums
Maks. darba spiediens [psi]711 psi
Maks. Maks. spiediens [bar]49.0 bar
Material DescriptionHX C129L-EZD-30(15/7+7)
Model No.129
Plāksnes materiālsAISI 316L
Plāksnes modelisZD
Plākšņu skaits30
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Produkta veidsMPHE C129L-EZD
Q1 sav. izmēru diapazonsL1''1/4G
Q1 sav. tipsNull
Q2 sav. izmēru diapazonsL1''1/4G
Q2 sav. tipsNull
Q3 sav. izmēru diapazonsH7/8
Q3 sav. tipsLodējuma savienojums
Q4 sav. izmēru diapazonsH7/8
Q4 sav. tipsLodējuma savienojums
Q5 sav. izmēru diapazonsH7/8
Q5 sav. tipsLodējuma savienojums
Q6 sav. izmēru diapazonsH7/8
Q6 sav. tipsLodējuma savienojums
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Tipa apzīmējumsC129L-EZD
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars16.76 Kilogram
Neto svars16.61 Kilogram
Volume99.36 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424547493
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm