Danfoss logo
Pic. X

Mikroplākšņu siltummainis, MPHE C129L-EZD-B, Plākšņu skaits: 178

111B6185

Maks. Maks. spiediens [bar]: 49, Dzesinātājs, Funkcija: Iztvaicētājs, Lodējuma materiāls: Vara lodējums

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprīkojumsTapskrūve
ApstiprinājumsASCRNEACPEDUAUL
Attiecas uz EEIANo
AukstumaģentiR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [maks.]200 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [min.]-196 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [maks.]320 °F
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [min.]-390 °F
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaIztvaicētājs
Funkcijas piezīmeAr izplatītāju
H1 sav. izmērsK3"
H1 sav. tipsVictaulic savienojums
H2 sav. izmērsK3"
H2 sav. tipsVictaulic savienojums
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
KategorijaIII
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
LietojumsDzesinātājs
Lodējuma materiālsVara lodējums
Maks. darba spiediens [psi]711 psi
Maks. Maks. spiediens [bar]49.0 bar
Material DescriptionHX C129L-EZD-B-178(89/44+44)
Model No.129
Plāksnes modelisZD-B
Plākšņu skaits178
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Produkta veidsMPHE C129L-EZD-B
Q1 sav. izmēru diapazonsK3"
Q1 sav. tipsVictaulic savienojums
Q2 sav. izmēru diapazonsK3"
Q2 sav. tipsVictaulic savienojums
Q3 sav. izmēru diapazonsH3/4H
Q3 sav. tipsLodējuma savienojums
Q4 sav. izmēru diapazonsH3/4H
Q4 sav. tipsLodējuma savienojums
Q5 sav. izmēru diapazonsH1"5/8A
Q5 sav. tipsLodējuma savienojums
Q6 sav. izmēru diapazonsH1"5/8A
Q6 sav. tipsLodējuma savienojums
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Tipa apzīmējumsC129L-EZD-B
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars64.35 Kilogram
Neto svars64.2 Kilogram
Volume175.122 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424538958
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm