Danfoss logo
Pic. X

Mikroplākšņu siltummainis, MPHE C129L-EZD, Plākšņu skaits: 74

111B6171

Maks. Maks. spiediens [bar]: 49, Dzesinātājs, Funkcija: Iztvaicētājs, Lodējuma materiāls: Vara lodējums

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprīkojumsStud;Feet;Lift
ApstiprinājumsASCRNKRAIAPEDRoHSUAUL
Attiecas uz EEIANo
AukstumaģentiR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [maks.]200 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [min.]-196 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [maks.]320 °F
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [min.]-390 °F
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaIztvaicētājs
Funkcijas piezīmeAr izplatītāju
H1 sav. izmērsNull
H1 sav. tipsNull
H2 sav. izmērsNull
H2 sav. tipsNull
H3 sav. izmērsH1/2R
H3 sav. tipsLodējuma savienojums
H4 sav. izmērsT28.15
H4 sav. tipsLodējuma savienojums
H5 sav. izmērsH1/2R
H5 sav. tipsLodējuma savienojums
H6 sav. izmērsT28.15
H6 sav. tipsLodējuma savienojums
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma nosaukumsMikroplākšņu siltummainis
Izstrādājumu grupaSiltummaiņi
KategorijaIII
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
LietojumsDzesinātājs
Lodējuma materiālsVara lodējums
Maks. darba spiediens [psi]711 psi
Maks. Maks. spiediens [bar]49.0 bar
Material DescriptionHX C129L-EZD-74(37/18+18)
Model No.129
Plāksnes materiālsAISI 316L
Plāksnes modelisZD
Plākšņu skaits74
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Produkta veidsMPHE C129L-EZD
Q1 sav. izmēru diapazonsT76.1
Q1 sav. tipsVictaulic savienojums
Q2 sav. izmēru diapazonsT76.1
Q2 sav. tipsVictaulic savienojums
Q3 sav. izmēru diapazonsNull
Q3 sav. tipsNull
Q4 sav. izmēru diapazonsNull
Q4 sav. tipsNull
Q5 sav. izmēru diapazonsNull
Q5 sav. tipsNull
Q6 sav. izmēru diapazonsNull
Q6 sav. tipsNull
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Tipa apzīmējumsC129L-EZD
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars30.89 Kilogram
Neto svars30.74 Kilogram
Volume116.748 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424536824
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm