Mikroplākšņu siltummainis, MPHE C129L-EZ, Plākšņu skaits: 64
111H0100
Maks. Maks. spiediens [bar]: 49, Dzesinātājs, Funkcija: Iztvaicētājs, Lodējuma materiāls: Vara lodējums
111H0100
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Aprīkojums | Tapskrūve |
| Apstiprinājums | ASCECRNEACUAUL |
| Attiecas uz EEIA | No |
| Aukstumaģenti | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| Daudzums iepakojuma formātā | 1 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dizaina temperatūras diapazons [°C] [maks.] | 200 °C |
| Dizaina temperatūras diapazons [°C] [min.] | -196 °C |
| Dizaina temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 320 °F |
| Dizaina temperatūras diapazons [°F] [min.] | -390 °F |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Funkcija | Iztvaicētājs |
| Funkcijas piezīme | Ar izplatītāju |
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
| Kategorija | III |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Lietojums | Dzesinātājs |
| Lodējuma materiāls | Vara lodējums |
| Maks. darba spiediens [psi] | 711 psi |
| Maks. Maks. spiediens [bar] | 49.0 bar |
| Material Description | Heat Exchanger C129L-EZ-64 |
| Model No. | 129 |
| Plāksnes modelis | Z |
| Plākšņu skaits | 64 |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | 31 |
| Produkta veids | MPHE C129L-EZ |
| Q1 sav. izmēru diapazons | L2 |
| Q1 sav. tips | R ārējās vītnes savienojums |
| Q2 sav. izmēru diapazons | L2 |
| Q2 sav. tips | R ārējās vītnes savienojums |
| Q3 sav. izmēru diapazons | H7/8 |
| Q3 sav. tips | Lodējuma savienojums |
| Q4 sav. izmēru diapazons | H1"3/8 |
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
| Tipa apzīmējums | C129L-EZ |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 40 Kilogram |
| Neto svars | 27.2 Kilogram |
| Volume | 99.36 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255097167 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |