Danfoss logo
Pic. W

Mikroplākšņu siltummainis, MPHE C129L-CZ, Plākšņu skaits: 248

111B8222

Maks. Maks. spiediens [bar]: 49, Dzesinātājs, Funkcija: Kondensators, Lodējuma materiāls: Vara lodējums

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprīkojumsTapskrūve
ApstiprinājumsCEEACUAUL
Attiecas uz EEIANo
AukstumaģentiR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [maks.]200 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [min.]-196 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [maks.]320 °F
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [min.]-390 °F
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaKondensators
Funkcijas piezīmeNull
H1 sav. izmērsNull
H1 sav. tipsNull
H2 sav. izmērsNull
H2 sav. tipsNull
H3 sav. izmērsH7/8
H3 sav. tipsLodējuma savienojums
H4 sav. izmērsH1"1/8
H4 sav. tipsLodējuma savienojums
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
KategorijaIII
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
LietojumsDzesinātājs
Lodējuma materiālsVara lodējums
Maks. darba spiediens [psi]711 psi
Maks. Maks. spiediens [bar]49.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger C129L-CZ-248(124/61+61)
Model No.129
Plāksnes modelisZ
Plākšņu skaits248
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Produkta veidsMPHE C129L-CZ
Q1 sav. izmēru diapazonsK2.5
Q1 sav. tipsVictaulic savienojums
Q2 sav. izmēru diapazonsK2.5
Q2 sav. tipsVictaulic savienojums
Q3 sav. izmēru diapazonsH7/8
Q3 sav. tipsLodējuma savienojums
Q4 sav. izmēru diapazonsNull
Q4 sav. tipsNull
Q5 sav. izmēru diapazonsNull
Q5 sav. tipsNull
Q6 sav. izmēru diapazonsH1"1/8
Q6 sav. tipsLodējuma savienojums
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Tipa apzīmējumsC129L-CZ

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars86.08 Kilogram
Neto svars76.08 Kilogram
Volume193.752 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715255133377
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm