Danfoss logo
Pic. W

Mikroplākšņu siltummainis, MPHE C129L-EZ, Plākšņu skaits: 152

111B7184

Maks. Maks. spiediens [bar]: 49, Dzesinātājs, Funkcija: Iztvaicētājs, Lodējuma materiāls: Vara lodējums

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprīkojumsPēdaTapskrūve
ApstiprinājumsASCRNKRAIAPEDRoHSUAUL
Attiecas uz EEIANo
AukstumaģentiR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [maks.]200 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [min.]-196 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [maks.]320 °F
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [min.]-390 °F
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaIztvaicētājs
Funkcijas piezīmeAr izplatītāju
H1 sav. izmērsT76.1
H1 sav. tipsVictaulic savienojums
H2 sav. izmērsT76.1
H2 sav. tipsVictaulic savienojums
H3 sav. izmērsNull
H3 sav. tipsNull
H4 sav. izmērsNull
H4 sav. tipsNull
H5 sav. izmērsNull
H5 sav. tipsNull
H6 sav. izmērsNull
H6 sav. tipsNull
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma nosaukumsMikroplākšņu siltummainis
Izstrādājumu grupaSiltummaiņi
KategorijaIII
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
LietojumsDzesinātājs
Lodējuma materiālsVara lodējums
Maks. darba spiediens [psi]711 psi
Maks. Maks. spiediens [bar]49.0 bar
Material DescriptionHeat exchange C129L-EZ-152
Modeļa nr.129
Plāksnes materiālsAISI 316L
Plāksnes modelisZ
Plākšņu skaits152
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Produkta veidsMPHE C129L-EZ
Q1 sav. izmēru diapazonsNull
Q1 sav. tipsNull
Q2 sav. izmēru diapazonsNull
Q2 sav. tipsNull
Q3 sav. izmēru diapazonsH3/4A
Q3 sav. tipsLodējuma savienojums
Q4 sav. izmēru diapazonsH2"5/8
Q4 sav. tipsNull
Q5 sav. izmēru diapazonsNull
Q5 sav. tipsNull
Q6 sav. izmēru diapazonsNull
Q6 sav. tipsNull
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Tipa apzīmējumsC129L-EZ
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars54.23 Kilogram
Neto svars54.08 Kilogram
Volume154.008 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162599624
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm