Danfoss logo
Pic. W

Mikroplākšņu siltummainis, MPHE C129L-EZ-B, Plākšņu skaits: 190

111B6653

Maks. Maks. spiediens [bar]: 49, Dzesinātājs, Funkcija: Iztvaicētājs, Lodējuma materiāls: Vara lodējums

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprīkojumsTapskrūve
ApstiprinājumsASCRNKRAIAPEDRoHSUAUL
Attiecas uz EEIANo
AukstumaģentiR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [maks.]200 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [min.]-196 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [maks.]320 °F
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [min.]-390 °F
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaIztvaicētājs
Funkcijas piezīmeAr izplatītāju
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
KategorijaIII
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
LietojumsDzesinātājs
Lodējuma materiālsVara lodējums
Maks. darba spiediens [psi]711 psi
Maks. Maks. spiediens [bar]49.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger C129L-EZ-B-190
Model No.129
Plāksnes materiālsAISI 316L
Plāksnes modelisZ-B
Plākšņu skaits190
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Produkta veidsMPHE C129L-EZ-B
Q1 sav. izmēru diapazonsT76.1
Q1 sav. tipsVictaulic savienojums
Q2 sav. izmēru diapazonsT76.1
Q2 sav. tipsVictaulic savienojums
Q3 sav. izmēru diapazonsH1''1/8J
Q3 sav. tipsNull
Q4 sav. izmēru diapazonsH2''5/8
Q4 sav. tipsNull
Q5 sav. izmēru diapazonsNull
Q5 sav. tipsNull
Q6 sav. izmēru diapazonsNull
Q6 sav. tipsNull
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Tipa apzīmējumsC129L-EZ-B
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars65.86 Kilogram
Neto svars65.71 Kilogram
Volume171.396 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424646943
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm