Danfoss logo
Pic. R45

Mikroplākšņu siltummainis, MPHE C118L-EZ-F, Plākšņu skaits: 92

111H0628

Maks. Maks. spiediens [bar]: 49, Dzesinātājs, Funkcija: Iztvaicētājs, Lodējuma materiāls: Vara lodējums

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprīkojumsNull
ApstiprinājumsASCECRNEACKRAIAUAUL
Attiecas uz EEIANo
AukstumaģentiR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [maks.]200 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [min.]-196 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [maks.]320 °F
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [min.]-390 °F
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaIztvaicētājs
Funkcijas piezīmeAr izplatītāju
H1 sav. izmērsNull
H1 sav. tipsNull
H2 sav. izmērsNull
H2 sav. tipsNull
H3 sav. izmērs1"1/8
H3 sav. tipsLodējuma savienojums
H4 sav. izmērsH1"3/8
H4 sav. tipsLodējuma savienojums
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
KategorijaIII
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
LietojumsDzesinātājs
Lodējuma materiālsVara lodējums
Maks. darba spiediens [psi]711 psi
Maks. Maks. spiediens [bar]49.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger C118L-EZ-F-92
Model no.118
Plāksnes modelisZ-F
Plākšņu skaits92
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Produkta veidsMPHE C118L-EZ-F
Q1 sav. izmēru diapazonsK2.5
Q1 sav. tipsVictaulic savienojums
Q2 sav. izmēru diapazonsK50.8
Q2 sav. tipsVictaulic savienojums
Q3 sav. izmēru diapazonsNull
Q3 sav. tipsNull
Q4 sav. izmēru diapazonsNull
Q4 sav. tipsNull
Q5 sav. izmēru diapazonsNull
Q5 sav. tipsNull
Q6 sav. izmēru diapazonsNull
Q6 sav. tipsNull
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Tipa apzīmējumsC118L-EZ-F

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars44 Kilogram
Neto svars34.6 Kilogram
Volume101.52 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715255239116
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm