Danfoss logo
Pic. R45

Mikroplākšņu siltummainis, MPHE C118L-EZ, Plākšņu skaits: 108

111H0005

Maks. Maks. spiediens [bar]: 45, Dzesinātājs, Funkcija: Iztvaicētājs, Lodējuma materiāls: Vara lodējums

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprīkojumsTapskrūve
ApstiprinājumsASCECRNEACKRAIAUAUL
Attiecas uz EEIANo
AukstumaģentiR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [maks.]200 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [min.]-196 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [maks.]320 °F
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [min.]-390 °F
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaIztvaicētājs
Funkcijas piezīmeAr izplatītāju
H1 sav. izmērsT76.1
H1 sav. tipsVictaulic savienojums
H2 sav. izmērsT76.1
H2 sav. tipsVictaulic savienojums
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
KategorijaIII
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
LietojumsDzesinātājs
Lodējuma materiālsVara lodējums
Maks. darba spiediens [psi]653 psi
Maks. Maks. spiediens [bar]45.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger C118L-EZ-108
Model No.118
Plāksnes modelisZ
Plākšņu skaits108
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Produkta veidsMPHE C118L-EZ
Q1 sav. izmēru diapazonsN1/2
Q1 sav. tipsG iekšējās vītnes savienojums
Q2 sav. izmēru diapazonsN1/2
Q2 sav. tipsG iekšējās vītnes savienojums
Q3 sav. izmēru diapazonsH1"1/8
Q3 sav. tipsLodējuma savienojums
Q4 sav. izmēru diapazonsH1"5/8
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
Tipa apzīmējumsC118L-EZ

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars39.6 Kilogram
Neto svars39.3 Kilogram
Volume96.6 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715255061151
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm