Danfoss logo
Pic. R45

Mikroplākšņu siltummainis, MPHE C118L-EZ, Plākšņu skaits: 50

111B1918

Maks. Maks. spiediens [bar]: 45, Dzesinātājs, Funkcija: Iztvaicētājs, Lodējuma materiāls: Vara lodējums

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprīkojumsTapskrūve
ApstiprinājumsASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Attiecas uz EEIANo
AukstumaģentiR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [maks.]200 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [min.]-196 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [maks.]320 °F
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [min.]-390 °F
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaIztvaicētājs
Funkcijas piezīmeAr izplatītāju
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
KategorijaII
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
LietojumsDzesinātājs
Lodējuma materiālsVara lodējums
Maks. darba spiediens [psi]653 psi
Maks. Maks. spiediens [bar]45.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger C118L-EZ-50
Model no.118
Plāksnes materiālsAISI 316L
Plāksnes modelisZ
Plākšņu skaits50
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Produkta veidsMPHE C118L-EZ
Q1 sav. izmēru diapazonsL2R
Q1 sav. tipsG ārējās vītnes savienojums
Q2 sav. izmēru diapazonsL2R
Q2 sav. tipsG ārējās vītnes savienojums
Q3 sav. izmēru diapazonsH7/8E
Q3 sav. tipsLodējuma savienojums
Q4 sav. izmēru diapazonsH1“5/8K
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
Tipa apzīmējumsC118L-EZ
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars25 Kilogram
Neto svars22.4 Kilogram
Volume33.638 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424245061
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm