Danfoss logo
Pic. R45

Mikroplākšņu siltummainis, MPHE H118L-C, Plākšņu skaits: 82

111H1061

Maks. Maks. spiediens [bar]: 45, Funkcija: Kondensators, Lodējuma materiāls: Vara lodējums

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprīkojumsPēdaTapskrūveLift
ApstiprinājumsCEEACKRAIAUA
Attiecas uz EEIANo
AukstumaģentiR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [maks.]200 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [min.]-196 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [maks.]320 °F
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [min.]-390 °F
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaKondensators
Funkcijas piezīmeNull
H1 sav. izmērsNull
H1 sav. tipsNull
H2 sav. izmērsNull
H2 sav. tipsNull
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
LietojumsHeat pump
Lodējuma materiālsVara lodējums
Maks. darba spiediens [psi]653 psi
Maks. Maks. spiediens [bar]45.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger H118L-C-82
Model No.118
Plāksnes modelisH
Plākšņu skaits82
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Produkta veidsMPHE H118L-C
Q1 sav. izmēru diapazons2"1/8
Q1 sav. tipsLodējuma savienojums
Q2 sav. izmēru diapazons2"1/8
Q2 sav. tipsLodējuma savienojums
Q3 sav. izmēru diapazons2"1/8
Q3 sav. tipsLodējuma savienojums
Q4 sav. izmēru diapazons2"1/8
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
Tipa apzīmējumsH118L-C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars37.25 Kilogram
Neto svars29.25 Kilogram
Volume113.4 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715255279754
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm