Danfoss logo
Pic. R30

Mikroplākšņu siltummainis, MPHE H118-E, Plākšņu skaits: 126

111H0835

Maks. Maks. spiediens [bar]: 30, Funkcija: Iztvaicētājs, Lodējuma materiāls: Vara lodējums

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprīkojumsTapskrūve
ApstiprinājumsCECRNEACKRAIAUAUL
Attiecas uz EEIANo
AukstumaģentiR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [maks.]200 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [min.]-196 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [maks.]320 °F
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [min.]-390 °F
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaIztvaicētājs
Funkcijas piezīmeAr izplatītāju
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
KategorijaIII
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
LietojumsHeat pump
Lodējuma materiālsVara lodējums
Maks. darba spiediens [psi]435 psi
Maks. Maks. spiediens [bar]30.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger H118-E-126
Model No.118
Plāksnes modelisEM
Plākšņu skaits126
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Produkta veidsMPHE H118-E
Q1 sav. izmēru diapazonsG2"
Q1 sav. tipsG ārējās vītnes savienojums
Q2 sav. izmēru diapazonsG2"
Q2 sav. tipsG ārējās vītnes savienojums
Q3 sav. izmēru diapazons7/8”
Q3 sav. tipsLodējuma savienojums
Q4 sav. izmēru diapazonsH1"5/8K
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
Tipa apzīmējumsH118-E

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars46.7 Kilogram
Neto svars38.7 Kilogram
Volume102.9 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715255260851
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm