Mikroplākšņu siltummainis, MPHE C118L-C, Plākšņu skaits: 74
111H0753
Maks. Maks. spiediens [bar]: 45, Dzesinātājs, Funkcija: Kondensators, Lodējuma materiāls: Vara lodējums
111H0753
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Aprīkojums | Tapskrūve |
| Apstiprinājums | CECRNEACKRAIAUAUL |
| Aukstumaģenti | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| Daudzums iepakojuma formātā | 1 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dizaina temperatūras diapazons [°C] [maks.] | 200 °C |
| Dizaina temperatūras diapazons [°C] [min.] | -196 °C |
| Dizaina temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 320 °F |
| Dizaina temperatūras diapazons [°F] [min.] | -390 °F |
| Funkcija | Kondensators |
| Funkcijas piezīme | Null |
| H1 sav. izmērs | Null |
| H1 sav. tips | Null |
| H2 sav. izmērs | Null |
| H2 sav. tips | Null |
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
| Izstrādājuma nosaukums | Mikroplākšņu siltummainis |
| Izstrādājumu grupa | Siltummaiņi |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Kategorija | III |
| Lietojums | Dzesinātājs |
| Lodējuma materiāls | Vara lodējums |
| Maks. darba spiediens [psi] | 653 psi |
| Maks. Maks. spiediens [bar] | 45.0 bar |
| Material Description | Heat Exchanger C118L-C-74 |
| Modeļa nr. | 118 |
| Plāksnes modelis | M |
| Plākšņu skaits | 74 |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | 31 |
| Produkta veids | MPHE C118L-C |
| Q1 sav. izmēru diapazons | G2 |
| Q1 sav. tips | G ārējās vītnes savienojums |
| Q2 sav. izmēru diapazons | G2 |
| Q2 sav. tips | G ārējās vītnes savienojums |
| Q3 sav. izmēru diapazons | T28.15 |
| Q3 sav. tips | Lodējuma savienojums |
| Q4 sav. izmēru diapazons | T28.15 |
| Q4 sav. tips | Lodējuma savienojums |
| Q5 sav. izmēru diapazons | Null |
| Q5 sav. tips | Null |
| Q6 sav. izmēru diapazons | Null |
| Q6 sav. tips | Null |
| Tipa apzīmējums | C118L-C |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 38 Kilogram |
| Neto svars | 27.5 Kilogram |
| Volume | 64.8 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255253976 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |