Danfoss logo
Pic. R30

Mikroplākšņu siltummainis, MPHE C118-E, Plākšņu skaits: 74

111H0242

Maks. Maks. spiediens [bar]: 30, Dzesinātājs, Funkcija: Iztvaicētājs, Lodējuma materiāls: Vara lodējums

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprīkojumsTapskrūve
ApstiprinājumsCECRNEACKRAIAUAUL
Attiecas uz EEIANo
AukstumaģentiR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [maks.]200 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [min.]-196 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [maks.]320 °F
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [min.]-390 °F
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaIztvaicētājs
Funkcijas piezīmeAr izplatītāju
H1 sav. izmērsNull
H1 sav. tipsNull
H2 sav. izmērsH7/8E
H2 sav. tipsLodējuma savienojums
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
KategorijaII
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
LietojumsDzesinātājs
Lodējuma materiālsVara lodējums
Maks. darba spiediens [psi]435 psi
Maks. Maks. spiediens [bar]30.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger C118-E-74
Model no.118
Plāksnes modelisEM
Plākšņu skaits74
Plate material no.AISI 304L
Product line31
Produkta veidsMPHE C118-E
Q1 sav. izmēru diapazons2"1/8
Q1 sav. tipsLodējuma savienojums
Q2 sav. izmēru diapazons2"1/8
Q2 sav. tipsLodējuma savienojums
Q3 sav. izmēru diapazons7/8”
Q3 sav. tipsLodējuma savienojums
Q4 sav. izmēru diapazons2"1/8
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
Tipa apzīmējumsC118-E

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars27 Kilogram
Neto svars25.2 Kilogram
Volume20.758 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715255125556
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm