Danfoss logo
Pic. R30

Mikroplākšņu siltummainis, MPHE H118-C, Plākšņu skaits: 100

111B1992

Maks. Maks. spiediens [bar]: 30, Funkcija: Kondensators, Lodējuma materiāls: Vara lodējums

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprīkojumsTapskrūve
ApstiprinājumsASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Attiecas uz EEIANo
AukstumaģentiR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [maks.]200 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [min.]-196 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [maks.]320 °F
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [min.]-390 °F
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaKondensators
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
KategorijaII
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
LietojumsHeat pump
Lodējuma materiālsVara lodējums
Maks. darba spiediens [psi]435 psi
Maks. Maks. spiediens [bar]30.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger H118-C-100
Model No.118
Plāksnes modelisH
Plākšņu skaits100
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Produkta veidsMPHE H118-C
Q1 sav. izmēru diapazons2"1/8
Q1 sav. tipsLodējuma savienojums
Q2 sav. izmēru diapazons2"1/8
Q2 sav. tipsLodējuma savienojums
Q3 sav. izmēru diapazonsH1"3/8H
Q3 sav. tipsLodējuma savienojums
Q4 sav. izmēru diapazonsH1"5/8K
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
Tipa apzīmējumsH118-C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars32.15 Kilogram
Neto svars32 Kilogram
Volume113.4 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162696439
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm