Danfoss logo
Pic. R30

Mikroplākšņu siltummainis, MPHE C118-E, Plākšņu skaits: 160

021H5847

Maks. Maks. spiediens [bar]: 30, Dzesinātājs, Funkcija: Iztvaicētājs, Lodējuma materiāls: Vara lodējums

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprīkojumsNull
ApstiprinājumsASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Attiecas uz EEIANo
AukstumaģentiR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [maks.]200 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [min.]-196 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [maks.]320 °F
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [min.]-390 °F
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaIztvaicētājs
Funkcijas piezīmeAr izplatītāju
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
KategorijaIII
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
LietojumsDzesinātājs
Lodējuma materiālsVara lodējums
Maks. darba spiediens [psi]435 psi
Maks. Maks. spiediens [bar]30.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger C118-E-160
Model no.118
Plāksnes materiālsAISI 316L
Plāksnes modelisEM
Plākšņu skaits160
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Produkta veidsMPHE C118-E
Q1 sav. izmēru diapazons2 1/8 in
Q1 sav. tipsLodējuma savienojums
Q2 sav. izmēru diapazons2 1/8 in
Q2 sav. tipsLodējuma savienojums
Q3 sav. izmēru diapazons1 1/8 in
Q3 sav. tipsLodējuma savienojums
Q4 sav. izmēru diapazons1 5/8 in
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
Tipa apzīmējumsC118-E
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars47.7 Kilogram
Neto svars47.55 Kilogram
Volume123.9 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424263652
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm