Danfoss logo
Pic. R45

Mikroplākšņu siltummainis, MPHE H118L-C, Plākšņu skaits: 110

021H0608

Maks. Maks. spiediens [bar]: 48, Funkcija: Kondensators, Lodējuma materiāls: Vara lodējums

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprīkojumsTapskrūve
ApstiprinājumsEACKRAIAPEDRoHSUA
Attiecas uz EEIANo
AukstumaģentiR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Daudzums iepakojuma formātā5 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [maks.]200 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [min.]-196 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [maks.]320 °F
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [min.]-390 °F
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaKondensators
Funkcijas piezīmeNull
H1 sav. izmērsNull
H1 sav. tipsVictaulic savienojums
H2 sav. izmērsNull
H2 sav. tipsVictaulic savienojums
H3 sav. izmērsNull
H3 sav. tipsNull
H4 sav. izmērsNull
H4 sav. tipsNull
H5 sav. izmērsNull
H5 sav. tipsNull
H6 sav. izmērsNull
H6 sav. tipsNull
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izstrādājuma nosaukumsMikroplākšņu siltummainis
Izstrādājumu grupaSiltummaiņi
KategorijaIII
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
LietojumsHeat pump
Lodējuma materiālsVara lodējums
Maks. darba spiediens [psi]696 psi
Maks. Maks. spiediens [bar]48.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger H118L-C-110 (I/5)
Model no.118
Plāksnes materiālsAISI 316L
Plāksnes modelisH
Plākšņu skaits110
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Produkta veidsMPHE H118L-C
Q1 sav. izmēru diapazonsR1/2
Q1 sav. tipsR iekšējās vītnes savienojums
Q2 sav. izmēru diapazonsR1/2
Q2 sav. tipsR iekšējās vītnes savienojums
Q3 sav. izmēru diapazons18.2 mm
Q3 sav. tipsLodējuma savienojums
Q4 sav. izmēru diapazons7/8 in
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
Tipa apzīmējumsH118L-C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars38.371 Kilogram
Neto svars38.371 Kilogram
Volume119.263 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428633697
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm